Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | € 120,1173 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 265.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 10.433 in |
Course | 100.0 mm |
Course | 3.937 in |
Diamètre de pistons compatibles | 28.0 mm |
Diamètre de pistons compatibles | 1.102 in |
Filetage | M10 x 1;M8 x 1.25 |
Diamètre tige | 10.0 mm |
Diamètre tige | 0.394 in |
Longueur filetée | 13.0 mm |
Longueur filetée | 0.512 in |
Force maximale | 1000.0 N |
Force maximale | 1000.0 N |
Matière de la tige | Acier au carbone |
Couleur | Noir |
Type | Frein |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer