Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 177,0157 |
10 - 19 | € 140,5709 |
20 + | € 122,5395 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Force réglable |
---|---|
Longueur totale | 680.0 mm |
Longueur totale | 26.772 in |
Course | 300.0 mm |
Course | 11.811 in |
Diamètre de pistons compatibles | 23.0 mm |
Diamètre de pistons compatibles | 0.906 in |
Filetage | M10 x 1.5 |
Diamètre tige | 14.0 mm |
Diamètre tige | 0.551 in |
Longueur filetée | 12.0 mm |
Longueur filetée | 0.472 in |
Force maximale | 2500.0 N |
Force maximale | 2500.0 N |
Matière de la tige | Acier |
Finition du corps | Revêtement poudre époxy |
Couleur | Noir |
Accessoires inclus | 4 x B6 rotules (intégrées) |
Type | Econoloc - Verrouillage automatique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer