Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1514 |
5000 - 9999 | € 0,1397 |
10000 + | € 0,1327 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la base | Adhésif base caoutchouc |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de fixation de trou A | Fixation à plat |
Type de fixation de trou B | Fixation adhésive |
Longueur de la base | 13.0 mm |
Longueur de la base | 0.512 in |
Largeur de base | 13.0 mm |
Largeur de base | 0.512 in |
Longueur entretoise | 11.1 mm |
Longueur entretoise | 0.437 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer