Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1209 |
5000 - 9999 | € 0,1185 |
10000 + | € 0,1162 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la base | Adhésif base caoutchouc |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation adhésive |
Longueur de la base | 12.7 mm |
Longueur de la base | 0.5 in |
Largeur de base | 12.7 mm |
Largeur de base | 0.5 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 2.0 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.079 in |
Longueur entretoise | 15.9 mm |
Longueur entretoise | 0.626 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer