Menu Rechercher

Entretoise CI adhésive 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

Ces supports de circuit imprimé à embase adhésive ne nécessitent aucun perçage de trou sur le châssis. Ils sont rapides et faciles à installer grâce à la languette d'arrachage sur la bande adhésive et le verrouillage par pression qui permet de clipser la carte.
Code article:

CBABS205A

6780 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 € 0,3156
10000 + € 0,2207
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 315,60

1000 x € 0,3156

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base caoutchouc
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation adhésive
Longueur de la base 14.0 mm
Largeur de base 14.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 2.8 mm
Longueur entretoise 3.5 mm
Matière complète Polyamide 6.6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter