Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 7499 | € 0,3793 |
7500 + | € 0,3184 |
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Longueur de la base | 18.0 mm |
Longueur de la base | 0.709 in |
Largeur de base | 18.0 mm |
Largeur de base | 0.709 in |
Longueur entretoise | 22.4 mm |
Longueur entretoise | 0.882 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer