Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,1599 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à déverrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à clip |
Diamètre trou A | 4.0 mm |
Diamètre trou A | 0.157 in |
Longueur entretoise | 10.0 mm |
Longueur entretoise | 0.394 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Hauteur de tête de verrouillage A | 5.9 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.232 in |
Standard | RoHS |
Standard | Réglementation REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Code produit | 3926909790 |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 1.2 - 1.8 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.047 - 0.071 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer