Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,1091 |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Type de joint d'étanchéité | Scellé de compteur |
Type | CrimpLock |
Amovible | Outil de coupe requis |
Couleur | Jaune |
Matière du corps | Résine ABS qualité alimentaire |
Ø câble | 1.7 mm |
Ø câble | 0.067 in |
Longueur de la sangle | 260.0 m |
Longueur de la sangle | 853.018 ft |
Longueur du corps | 21.0 mm |
Longueur du corps | 0.827 in |
Largeur du corps | 14.0 mm |
Largeur du corps | 0.551 in |
Épaisseur du corps | 5.0 mm |
Épaisseur du corps | 0.197 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer