Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | € 24,4851 |
20 + | € 10,6968 |
Diamètre de boule | 50.0 mm |
---|---|
Diamètre de boule | 1.969 in |
Capacité maximale de charge | 20.0 kg |
Capacité maximale de charge | 20.0 kg |
Type | Partiellement assemblée |
Couleur | Rouge |
Type de fixation | Non fileté |
Orientation | Main droite |
Code produit | 7326909890 |
Capacité de charge | 20.0 kg |
Capacité de charge | 20.0 kg |
Matière de la roue | PP |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer