Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3212 |
5000 - 9999 | € 0,2547 |
10000 + | € 0,2193 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Forme de trou de montage | Rond/carré |
---|---|
Diamètre trou B | 5.5 mm |
Diamètre trou B | 0.217 in |
Diamètre minimal du trou | 4.8 mm |
Diamètre minimal du trou | 0.189 in |
Diamètre maximal du trou | 5.3 mm |
Diamètre maximal du trou | 0.209 in |
Plage d'épaisseur panneau | 3.5 - 5.5 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.138 - 0.217 in |
Longueur d'ancrage | 8.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.315 in |
Ø tête | 11.0 mm |
Ø tête | 0.433 in |
Épaisseur tête | 11.0 mm |
Épaisseur tête | 0.433 in |
Diamètre de tête de la goupille | 11.0 mm |
Diamètre de tête de la goupille | 0.433 in |
Hauteur de tête de la goupille | 1.5 mm |
Hauteur de tête de la goupille | 0.059 in |
Rivet pré-assemblé | Non |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer