Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2919 |
5000 - 19999 | € 0,2627 |
20000 + | € 0,2364 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 4.8 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.189 in |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Ø tête | 15.9 mm |
Ø tête | 0.626 in |
Épaisseur tête | 2.8 mm |
Épaisseur tête | 0.11 in |
Longueur d'ancrage | 19.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.748 in |
Ø trou | 4.8 mm |
Ø trou | 0.189 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Mode d'installation de rivet | À visser |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Forme | Fixed Dowel |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de l'axe | Acier |
Couleur | Blanc |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer