Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,30 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.394 - 0.591 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 8.7 - 11.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.343 - 0.453 in |
Longueur d'ancrage | 8.5 mm |
Longueur d'ancrage | 0.335 in |
Ø tête | 20.0 mm |
Ø tête | 0.787 in |
Épaisseur tête | 3.5 mm |
Épaisseur tête | 0.138 in |
Type de rivet | Clip d’assemblage |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | Cliquet |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer