Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1613 |
10000 + | € 0,1542 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 7.0 - 8.0 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.276 - 0.315 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 13.0 - 20.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.512 - 0.787 in |
Longueur d'ancrage | 13.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.512 in |
Ø tête | 19.0 mm |
Ø tête | 0.748 in |
Épaisseur tête | 3.0 mm |
Épaisseur tête | 0.118 in |
Type de rivet | Clip d’assemblage |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | Cliquet |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer