Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | € 16,601 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø trou | 40.0 mm |
---|---|
Ø trou | 1.575 in |
Diamètre tige | 20.0 mm |
Diamètre tige | 0.787 in |
Longueur totale | 115.0 mm |
Longueur totale | 4.528 in |
Raideur de ressort | 242.8 Nmm |
Raideur de ressort | 242.8 Nmm |
Force optimale de fonctionnement | 4746.0 N |
Force optimale de fonctionnement | 4746.0 N |
Déviation de fonctionnement optimale | 19.6 mm |
Déviation de fonctionnement optimale | 0.772 in |
Force de fonctionnement moyenne | 5583.0 N |
Force de fonctionnement moyenne | 5583.0 N |
Déviation de fonctionnement maximale | 28.8 mm |
Déviation de fonctionnement maximale | 1.134 in |
Force maximale | 8788.0 N |
Force maximale | 8788.0 N |
Déviation maximale | 36.2 mm |
Déviation maximale | 1.425 in |
Température maximale d'application | 230 °C |
Température maximale d'application | 446 °F |
Couleur | Jaune |
Type | Usage très intensif |
Normes | ISO 10243 |
Déviation de fonctionnement moyenne | 23.0 mm |
Déviation de fonctionnement moyenne | 0.906 in |
Code produit | 7320909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer