Quantité | Prix unitaire |
---|---|
200 + | € 0,0549 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre intérieur | 6.2 mm |
---|---|
Diamètre intérieur | 0.244 in |
Diamètre extérieur | 15.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.591 in |
Hauteur du bras | 1.1 mm |
Hauteur du bras | 0.043 in |
Épaisseur | 0.6 mm |
Épaisseur | 0.024 in |
Charge en déviation minimale | 360.00 N |
Charge en déviation minimale | 360.00 N |
Charge en déviation maximale | 487.0 N |
Charge en déviation maximale | 487.0 N |
Hauteur en charge | 0.7 mm |
Hauteur en charge | 0.028 in |
Matière | Acier au carbone |
Standard | DIN |
Code produit | 7320909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer