Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2561 |
5000 - 9999 | € 0,2023 |
10000 + | € 0,1769 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 1.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.039 in |
Hauteur totale | 12.7 mm |
Hauteur totale | 0.5 in |
Longueur du trou de montage | 8.0 mm |
Longueur du trou de montage | 0.315 in |
Largeur du trou de montage | 7.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.276 in |
Type | Partie mâle |
Type de trou | Rectangle |
Couleur | Noir |
Matière complète | Acétal |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer