Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | € 4,36 |
20 - 49 | € 3,92 |
50 - 99 | € 3,71 |
100 - 499 | € 3,27 |
500 + | € 2,83 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
d2 | 6.2 |
d3 | 8.5 |
d4 | 7.55 |
d5 ±0.04 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
l2 | 1.1 |
l3 | 2.9 |
l4 | 9.5 |
s1 | 6.5 |
Charge du ressort F1 ≈ N | 9.0 |
Charge du ressort F2 ≈ N | 20.1 |
Température max. C | +250 |
Poids g | 4.2 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer