Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 11,5491 |
50 + | € 9,7374 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 110.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 4.331 in |
Hauteur totale | 56.3 mm |
Hauteur totale | 2.217 in |
Profondeur totale | 18.0 mm |
Profondeur totale | 0.709 in |
Longueur du trou de montage | 103.0 mm |
Longueur du trou de montage | 4.055 in |
Largeur du trou de montage | 49.0 mm |
Largeur du trou de montage | 1.929 in |
Forme de poignée | Rectangulaire |
Style de poignée | Poignée encastrée encliquetable |
Type de montage | Clip On |
Matière de la poignée | ABS |
Matière complète | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer