Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | € 3,4477 |
100 + | € 1,3304 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 134.0 mm |
---|---|
Longueur de la base | 5.276 in |
Largeur de base | 26.0 mm |
Largeur de base | 1.024 in |
Diamètre du trou de montage | 8.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.315 in |
Distance du trou de montage | 117.0 mm |
Distance du trou de montage | 4.606 in |
Hauteur totale | 41.0 mm |
Hauteur totale | 1.614 in |
Longueur totale | 134.0 mm |
Longueur totale | 5.276 in |
Matière de l'extrémité de barre | PA |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière de la poignée | PA |
Style de poignée | Barre rectangulaire |
Type de montage | Alésage lisse |
Filetage | M8 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer