Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | € 19,4381 |
100 + | € 8,4353 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Largeur de base | 27.0 mm |
---|---|
Largeur de base | 1.063 in |
Distance du trou de montage | 179.0 mm |
Distance du trou de montage | 7.047 in |
Hauteur totale | 45.0 mm |
Hauteur totale | 1.772 in |
Longueur totale | 132.0 mm |
Longueur totale | 5.197 in |
Filetage | M8 |
Couleur | Noir |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière de la poignée | Thermoplastique |
Style de poignée | Barre rectangulaire |
Matière | Thermoplastique |
Type de montage | Insert taraudé |
Type | Poignée de traction |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer