Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 7,72 |
50 - 99 | € 6,18 |
100 - 199 | € 5,79 |
200 - 499 | € 5,40 |
500 - 999 | € 5,02 |
1000 + | € 4,63 |
Filetage manuel | Main gauche |
---|---|
Type de filetage | Fin |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 15.0 |
d2 | M10 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 ±0.5 | 40.0 |
l4 | 18.0 |
l5 ±0.2 | 25.0 |
w1 tol. h11 | 20.0 |
w2 -0,2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Poids g | 98.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer