Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | € 36,7661 |
20 + | € 18,4418 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de fixation de porte | 100.0 mm |
---|---|
Longueur de fixation de porte | 3.937 in |
Épaisseur de feuille | 2.5 mm |
Épaisseur de feuille | 0.098 in |
Plage de taille du trou de montage | 11.0 mm |
Plage de taille du trou de montage | 0.433 in |
Diamètre du trou de montage | 11.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.433 in |
Longueur totale | 100.0 mm |
Longueur totale | 3.937 in |
Épaisseur totale | 2.5 mm |
Épaisseur totale | 0.098 in |
Largeur totale | 75.0 mm |
Largeur totale | 2.953 in |
Couleur | Naturel |
Terminer | Zingué |
Type de charnière | Leaf Lift-Off Hinge |
Forme de trou | Trou ouvert |
Orientation de montage | Main droite |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 4 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer