Menu Rechercher

Patin rond - Standard Rond 31.0 mm 28.5 mm

Le patin inclinable à emboiter est une base articulée avec embout à lamelles ressort pour une application monobloc. Inclinaison à la jonction base/embout et dispose d'un bouchon de fin de tube pour une finition soignée.
Code article:

551628

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 € 1,4774
1000 - 1999 € 1,3338
2000 + € 1,1115
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 295,48

200 x € 1,4774

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Nylon ; acier
Forme de tête Rond
Style d'installation Installation par pression
Griffes métalliques Oui
Épaisseur tête 18.0 mm
Ø tête 31.0 mm
Hauteur d'insert 12.0 mm
Taille de tube compatible 28.5 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter