Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 2499 | € 0,1939 |
2500 + | € 0,1655 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 22 mm |
Ø trou | 0.866 in |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre intérieur | 0.63 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Température maximale de fonctionnement | 80 °C |
Température maximale de fonctionnement | 176 °F |
Diamètre total | 27 mm |
Diamètre total | 1.063 in |
Hauteur totale | 7 mm |
Hauteur totale | 0.276 in |
Épaisseur panneau | 1 mm |
Épaisseur panneau | 0.039 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer