Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,5604 |
5000 + | € 0,4401 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Ø trou | 6.0 mm |
Ø trou | 0.236 in |
Température maximale de fonctionnement | 180 °C |
Température maximale de fonctionnement | 356 °F |
Diamètre total | 20.0 mm |
Diamètre total | 0.787 in |
Épaisseur panneau | 2.9 mm |
Épaisseur panneau | 0.114 in |
Matière complète | Caoutchouc silicone |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Standard | RMS |
Standard | Shore |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer