Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | € 0,5807 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre approximatif du câble de maintien | 12.7 mm |
---|---|
Diamètre approximatif du câble de maintien | 0.5 in |
Ø de trou compatible | 19.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.748 in |
Ø tête | 20.6 mm |
Ø tête | 0.811 in |
Hauteur totale | 10.2 mm |
Hauteur totale | 0.402 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Couleur | Noir |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Ouverture/Fermeture | Ouverture/Fermeture |
Caractéristiques spéciales | Résistant à la chaleur |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer