Menu Rechercher

Passe-câble encliquetable 30.2 mm 23.8 mm 6.4 mm PA Noir

Ce passe-câble encliquetable fermé peut être installé sans outil dans les panneaux, avec un minimum d'effort, pour offrir une protection contre les bords tranchants de trous de panneaux. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2 thermostabilisée.
Code article:

465897

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,4469
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 446,90

1000 x € 0,4469

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Fermé
Couleur Noir
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur
Ø de trou compatible 30.2 mm
Diamètre total 7.1 mm
Hauteur totale 14.3 mm
Matière complète Polyamide 6.6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter