Menu Rechercher

Passe-câble encliquetable 88.9 mm 74.6 mm 6.4 mm PA Noir

Ce passe-câble encliquetable fermé peut être installé sans outil dans les panneaux, avec un minimum d'effort, pour offrir une protection contre les bords tranchants de trous de panneaux. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2 thermostabilisée.
Code article:

465889

244 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + € 4,1021
Qté par sac standard : 250

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 1.025,53

250 x € 4,1021

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Fermé
Couleur Noir
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur
Ø de trou compatible 88.9 mm
Diamètre total 30.9 mm
Hauteur totale 18.1 mm
Matière complète Polyamide 6.6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter