Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | € 6,5246 |
50 + | € 4,1752 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 44.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 1.732 in |
Longueur de l'arbre | 38.0 mm |
Longueur de l'arbre | 1.496 in |
Longueur totale | 40.0 mm |
Longueur totale | 1.575 in |
Épaisseur de bride | 2.0 mm |
Épaisseur de bride | 0.079 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 40.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 1.575 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 ; fibre de verre ; polytétrafluoroéthylène |
Diamètre extérieur | 44.0 mm |
Diamètre extérieur | 1.732 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 40.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 1.575 in |
Diamètre extérieur de la bride | 52.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 2.047 in |
Diamètre nominal extérieur | 44.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 1.732 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 40.0 mm |
Diamètre intérieur | 1.575 in |
Diamètre total | 40.0 mm |
Diamètre total | 1.575 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer