Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | € 7,8551 |
50 + | € 6,3265 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 68.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 2.677 in |
Longueur de l'arbre | 46.0 mm |
Longueur de l'arbre | 1.811 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Épaisseur de bride | 4.0 mm |
Épaisseur de bride | 0.157 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 60.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 2.362 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Diamètre extérieur | 68.0 mm |
Diamètre extérieur | 2.677 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 60.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 2.362 in |
Diamètre extérieur de la bride | 81.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 3.189 in |
Diamètre nominal extérieur | 68.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 2.677 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 60.0 mm |
Diamètre intérieur | 2.362 in |
Diamètre total | 68.0 mm |
Diamètre total | 2.677 in |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer