Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | € 0,8024 |
500 - 999 | € 0,6156 |
1000 + | € 0,4953 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 14.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 0.551 in |
Longueur de l'arbre | 8.0 mm |
Longueur de l'arbre | 0.315 in |
Longueur totale | 10.0 mm |
Longueur totale | 0.394 in |
Épaisseur de bride | 2.0 mm |
Épaisseur de bride | 0.079 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 8.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 0.315 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Diamètre extérieur | 14.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.551 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 8.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 0.315 in |
Diamètre extérieur de la bride | 20.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.787 in |
Diamètre nominal extérieur | 14.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 0.551 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 8.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Diamètre total | 14.0 mm |
Diamètre total | 0.551 in |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer