Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | € 0,3439 |
500 - 999 | € 0,2448 |
1000 + | € 0,1896 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 5.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 0.197 in |
Longueur de l'arbre | 4.8 mm |
Longueur de l'arbre | 0.189 in |
Longueur totale | 7.0 mm |
Longueur totale | 0.276 in |
Épaisseur de bride | 2.2 mm |
Épaisseur de bride | 0.087 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 3.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 0.118 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Diamètre extérieur | 5.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.197 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 3.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 0.118 in |
Diamètre extérieur de la bride | 8.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.315 in |
Diamètre nominal extérieur | 5.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 0.197 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 3.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.118 in |
Diamètre total | 5.0 mm |
Diamètre total | 0.197 in |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer