Menu Rechercher

Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

Les liens torsadés sur colonnette constituent une solution facile pour fixer les fils rapidement et à une distance sûre d'autres éléments qui pourraient interférer. Une seule torsion est suffisante pour fixer les fils en place, ce qui permet de gagner du temps et d'épargner des efforts.
Code article:

STL1-450-6M-01

98 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 € 0,0667
10000 + € 0,0536
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 66,70

1000 x € 0,0667

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule À bille
Couleur Naturel
Matière PA
Mode de montage À clipser
Largeur de base 14.3 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 10.2 - 12.7 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 12.7 mm
Diamètre minimal de câbles compatibles 10.2 mm
Hauteur totale 42.1 mm
Longueur entretoise 6.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter