Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | € 0,1599 |
1000 - 4999 | € 0,1071 |
5000 - 9999 | € 0,0843 |
10000 - 24999 | € 0,0738 |
25000 + | € 0,0651 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de tête | Tête ovale |
Ø de trou compatible | 6.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.268 in |
Matière | PA |
Mode de montage | Installation par pression |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 43.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 1.693 in |
Résistance à la traction minimale | 22.7 kg |
Résistance à la traction minimale | 50 lbs |
Longueur totale | 198.0 mm |
Longueur totale | 7.795 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer