Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | € 0,3283 |
1000 - 1999 | € 0,3113 |
2000 + | € 0,2958 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Emplacement de balise | Au-dessous de la tête |
Largeur de sangle | 4.6 mm |
Largeur de sangle | 0.181 in |
Longueur d'étiquette | 28.0 mm |
Longueur d'étiquette | 1.102 in |
Largeur d'étiquette | 13.0 mm |
Largeur d'étiquette | 0.512 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type | 3 |
Standard | RoHS |
Standard | UL |
Standard | HF |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer