Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | € 1,2299 |
Couleur | Vert |
---|---|
Matière du crochet | PEBD |
Matière de la sangle | Nylon |
Type de trou | Trou de vis |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | Non |
Longueur totale | 305.0 mm |
Longueur totale | 12.008 in |
Largeur totale | 12.7 mm |
Largeur totale | 0.5 in |
Largeur de sangle | 12.7 mm |
Largeur de sangle | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer