Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | € 31,5332 |
Longueur totale | 268.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 10.551 in |
Diamètre d'arbre | 16.0 mm |
Diamètre d'arbre | 0.63 in |
Filetage | M14 x 2.0 |
Matière de l'axe | Acier |
Longueur du bouton | 90.0 mm |
Longueur du bouton | 3.543 in |
Largeur du bouton | 27.9 mm |
Largeur du bouton | 1.098 in |
Longueur filetage | 18.0 mm |
Longueur filetage | 0.709 in |
Revêtement | Bruni poli |
Couleur | Noir |
Style de poignée | Poignée ronde |
Matière de l'insert | Laiton |
Matière du bouton | Plastique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer