Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | € 12,2616 |
Longueur totale | 114.1 mm |
---|---|
Longueur totale | 4.492 in |
Diamètre d'arbre | 12.0 mm |
Diamètre d'arbre | 0.472 in |
Filetage | M10 x 1.5 |
Matière de l'axe | Acier |
Longueur du bouton | 46.0 mm |
Longueur du bouton | 1.811 in |
Largeur du bouton | 30.0 mm |
Largeur du bouton | 1.181 in |
Longueur filetage | 14.0 mm |
Longueur filetage | 0.551 in |
Revêtement | Bruni poli |
Couleur | Noir |
Style de poignée | Poignée fuselée |
Matière de l'insert | Laiton |
Matière du bouton | Plastique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer