Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | € 44,9493 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur de bouton | Gris |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière complète | Acier inoxydable |
Type de montage | Goujon fileté en plastique |
Matière du filetage | Acier inoxydable |
Hauteur de la base | 9.7 mm |
Hauteur de la base | 0.382 in |
Diamètre du corps | 37.0 mm |
Diamètre du corps | 1.457 in |
Longueur de poignée | 42.0 mm |
Longueur de poignée | 1.654 in |
Rayon de poignée | 42.0 mm |
Rayon de poignée | 1.654 in |
Hauteur totale | 37.0 mm |
Hauteur totale | 1.457 in |
Longueur filetage | 40.0 mm |
Longueur filetage | 1.575 in |
Filetage | M6 |
Code produit | 7318190090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer