Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | € 152,5306 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière complète | Acier inoxydable |
Type de montage | Goujon fileté en plastique |
Matière du filetage | Acier inoxydable |
Hauteur de la base | 51.0 mm |
Hauteur de la base | 2.008 in |
Diamètre du corps | 22.7 mm |
Diamètre du corps | 0.894 in |
Longueur de poignée | 108.0 mm |
Longueur de poignée | 4.252 in |
Rayon de poignée | 108.0 mm |
Rayon de poignée | 4.252 in |
Hauteur totale | 79.0 mm |
Hauteur totale | 3.11 in |
Filetage | M16 |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer