Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | € 8,3218 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Polyamide 6.6 chargé fibre de verre |
Type de montage | Goujon fileté en plastique |
Matière du filetage | Acier |
Hauteur de la base | 25.0 mm |
Hauteur de la base | 0.984 in |
Diamètre du corps | 9.7 mm |
Diamètre du corps | 0.382 in |
Longueur de poignée | 42.0 mm |
Longueur de poignée | 1.654 in |
Rayon de poignée | 42.0 mm |
Rayon de poignée | 1.654 in |
Hauteur totale | 37.0 mm |
Hauteur totale | 1.457 in |
Longueur filetage | 32.0 mm |
Longueur filetage | 1.26 in |
Filetage | M6 |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer