Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 149 | € 8,7482 |
150 + | € 7,3073 |
Couleur de bouton | Noir |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide 6.6 chargé fibre de verre |
Type de montage | Insert |
Matière du filetage | Acier |
Hauteur de la base | 31.5 mm |
Hauteur de la base | 1.24 in |
Diamètre du corps | 13.5 mm |
Diamètre du corps | 0.531 in |
Longueur de poignée | 65.0 mm |
Longueur de poignée | 2.559 in |
Rayon de poignée | 65.0 mm |
Rayon de poignée | 2.559 in |
Hauteur totale | 50.0 mm |
Hauteur totale | 1.969 in |
Filetage | M8 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer