Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 299 | € 4,2601 |
300 + | € 4,0785 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur de bouton | Rouge |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Technopolymère chargé fibre de verre |
Matière du filetage | Acier |
Hauteur de la base | 37.5 mm |
Hauteur de la base | 1.476 in |
Diamètre de poignée | 19.0 mm |
Diamètre de poignée | 0.748 in |
Longueur de poignée | 73.5 mm |
Longueur de poignée | 2.894 in |
Rayon de poignée | 63.0 mm |
Rayon de poignée | 2.48 in |
Hauteur totale | 43.0 mm |
Hauteur totale | 1.693 in |
Longueur filetage | 30.0 mm |
Longueur filetage | 1.181 in |
Filetage | M8 |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer