Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 699 | € 3,6374 |
700 + | € 3,1986 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur de bouton | Orange |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Technopolymère chargé fibre de verre |
Matière du filetage | Acier |
Hauteur de la base | 29.5 mm |
Hauteur de la base | 1.161 in |
Diamètre de poignée | 15.5 mm |
Diamètre de poignée | 0.61 in |
Longueur de poignée | 52.0 mm |
Longueur de poignée | 2.047 in |
Rayon de poignée | 44.0 mm |
Rayon de poignée | 1.732 in |
Hauteur totale | 32.5 mm |
Hauteur totale | 1.28 in |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Filetage | M6 |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer