Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 199 | € 6,5671 |
200 + | € 5,2509 |
Couleur | Noir |
---|---|
Matière du couvercle | ABS |
Matière du filtre | Mousse polyuréthane |
Matière du protège-doigts | ABS |
Forme | Carré |
Inclut | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distance entre les trous de fixation | 104.9 mm |
Distance entre les trous de fixation | 4.13 in |
Largeur de face | 122.0 mm |
Largeur de face | 4.803 in |
Taille de ventilateur | 122.0 mm |
Taille de ventilateur | 122.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 4.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.177 in |
Hauteur totale | 122.0 mm |
Hauteur totale | 4.803 in |
Épaisseur totale | 7.1 mm |
Épaisseur totale | 0.28 in |
Largeur totale | 122.0 mm |
Largeur totale | 4.803 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer