Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 299 | € 5,916 |
300 - 499 | € 4,5432 |
500 + | € 3,6515 |
Couleur | Noir |
---|---|
Matière du couvercle | ABS |
Matière du filtre | Mousse polyuréthane |
Matière du protège-doigts | ABS |
Forme | Carré |
Inclut | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distance entre les trous de fixation | 32.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.26 in |
Largeur de face | 40.0 mm |
Largeur de face | 1.575 in |
Taille de ventilateur | 40.0 mm |
Taille de ventilateur | 40.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 4.1 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.161 in |
Hauteur totale | 40.0 mm |
Hauteur totale | 1.575 in |
Épaisseur totale | 4.8 mm |
Épaisseur totale | 0.189 in |
Largeur totale | 40.0 mm |
Largeur totale | 1.575 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer