Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 - 99 | € 19,6731 |
100 + | € 18,4984 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de températures en application | 18.3 - 37.8 °C |
---|---|
Plage de températures en application | 64.9 - 100 °F |
Plage de températures en service | -28 - 65.6 °C |
Plage de températures en service | -18.4 - 150.1 °F |
Longueur totale | 15.0 m |
Longueur totale | 49.213 ft |
Largeur totale | 12.7 mm |
Largeur totale | 0.5 in |
Épaisseur totale | 6.4 mm |
Épaisseur totale | 0.252 in |
Compression d'installation (50 %) | 25 Max |
Compression | 40-350g/cm2 |
Quantité par carton | 20 Rolls |
Densité de mousse | 67 - 112 kg/m³ |
Matière complète | Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle |
Type adhésif | Rubber |
Amovible | Permanent |
Indice d'inflammabilité de la matière | FMVSS 302 |
Couleur | Noir |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer