Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,3467 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Nylon chargé fibre de verre |
Caractéristiques spéciales | Chargé fibre de verre |
Type | Isolateur |
Distance entre les trous de fixation | 12.1 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.476 in |
Hauteur totale | 6.1 mm |
Hauteur totale | 0.24 in |
Longueur totale | 19.1 mm |
Longueur totale | 0.752 in |
Largeur totale | 15.2 mm |
Largeur totale | 0.598 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Forme | 3 |
Diamètre du trou de montage | 5.1 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.201 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer