Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 - 39 | € 25,8864 |
40 - 139 | € 20,8337 |
140 + | € 18,7531 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 6 |
---|---|
Type de fixation | Fourche |
Matière complète | Acier au carbone |
Longueur totale | 70.0 mm |
Longueur totale | 2.756 in |
Largeur totale | 18.0 mm |
Largeur totale | 0.709 in |
Diamètre trou A | 6.5 mm |
Diamètre trou A | 0.256 in |
Épaisseur de la plaque | 2.5 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.098 in |
Distance entre les trous de fixation | 51.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 2.008 in |
Distance maximale entre les trous de fixation | 51.0 mm |
Distance maximale entre les trous de fixation | 2.008 in |
Diamètre du trou de vis | 6.5 mm |
Diamètre du trou de vis | 0.256 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer