Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 - 39 | € 7,2748 |
40 - 139 | € 5,8453 |
140 - 259 | € 5,265 |
260 + | € 4,4016 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 5 |
---|---|
Type de fixation | Rotule |
Matière complète | Acier au carbone |
Diamètre de boule d'extrémité | 10.0 mm |
Diamètre de boule d'extrémité | 0.394 in |
Longueur totale | 44.0 mm |
Longueur totale | 1.732 in |
Diamètre trou A | 6.5 mm |
Diamètre trou A | 0.256 in |
Diamètre trou B | 4.3 mm |
Diamètre trou B | 0.169 in |
Épaisseur de la plaque | 2.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.079 in |
Distance entre les trous de fixation | 30.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.181 in |
Distance maximale entre les trous de fixation | 41.0 mm |
Distance maximale entre les trous de fixation | 1.614 in |
Diamètre du trou de vis | 6.5 mm |
Diamètre du trou de vis | 0.256 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer